- Описание продукта
-
Описание продуктаU-образная стойка фиксированной длины. Размеры 70 x 50 мм.
При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвески рекомендуется использовать распорку DSK 61.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Артикулы EPD да Вид перфорации 3 стороны перфорированные Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Прочность материала 4 mm Размер 70 x 50 x 4 Размер 70x50x400 С зубцами нет Серия продукции Серия US 7 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 13,79 cm⁴ Статическая величина lz 36,84 cm⁴ Статическая величина Wy 4,11 cm³ Статическая величина Wz 10,53 cm³ Статическая величина А 4,59 cm² Форма профиля U-образный профиль Цвет цинковый Ширина отверстия 14 mm Ширина шлица 62 mm Размеры
Высота 50 mm Длина 400 mm Размер L 400 mm Ширина 70 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,0834 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,0834 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация US 7 40 FT / 6340059 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС US 7 40 FT / 6340059 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании US 7 40 FT / 6340059 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия US 7 40 FT / 6340059 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия US 7 40 FT / 6340059 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель U-образной стойки FT
Защитный колпачок
Траверса, облегченное исполнение
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой
Распорка
Болт с шестигранной головкой с гайкой, подкладной и зубчатой шайбой.