Усиленный лоток для монтажа светильников 50 FS

Артикул, номер 6075000 | EAN 4012196935956

6075000 / LTS 50 FS
6000 mm
50 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Перфорированный кабельный лоток для монтажа светильников и прокладки кабелей.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Мини-канал AZ, высота боковой стенки 50 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Полезное поперечное сечение 22 cm²
Размер 50x50x6000
Серия продукции Серия LTS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Длина 6000 mm
Размер B 50 mm
Ширина 50 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,5 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,85 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,2317 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,2317 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LTS 50 FS 6000 mm 50 mm 1,5 mm 6075000
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором AZDMD 50 FS 6080138
3 м
Продольный соединитель 50 FS Продольный соединитель 50 FS VF AZK 50 FS 6066615
25 Штук
Предохранительное кольцо 915 PE Предохранительное кольцо 915 PE KSR-915 PE 6066704
25 Штук
Предохранительное кольцо 910 PE Предохранительное кольцо 910 PE KSR-910 PE 6066712
25 Штук
Угловая секция 90° Угловая секция 90° LTS B DD 6074901
1 Штук
Т-образная секция Т-образная секция LTS T DD 6074912
1 Штук
Крестообразная секция Крестообразная секция LTS K DD 6074921
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Подвесная скоба 50 FT Подвесная скоба 50 FT AHB 50 D4 FT 6066505
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LTS 50 FS / 6075000 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LTS 50 FS / 6075000 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LTS 50 FS / 6075000 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LTS 50 FS / 6075000 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LTS 50 FS / 6075000 , 2.03MB , pdf

LTS 50 FS / 6075000
Загрузить