Усиленный проволочный лоток SGR 105 A2

Артикул, номер 6003631 | EAN 4012196622085

3000 mm
105 mm
6 mm
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Размер ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 6 mm
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Полезное поперечное сечение 45900 mm²
Полезное поперечное сечение 459 cm²
Размер 105x500x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 105 mm
Высота 4,13 in
Длина 3000 mm
Размер B 500 mm
Ширина 19,69 in
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 3,8 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,93 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,64 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 24,6808 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 24,6808 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 105

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 105
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SGR 105 150 A2 3000 mm 150 mm 105 mm 6 mm 130 cm² 6003623
3 м
SGR 105 200 A2 3000 mm 200 mm 105 mm 6 mm 175 cm² 6003625
3 м
SGR 105 300 A2 3000 mm 300 mm 105 mm 6 mm 268 cm² 6003627
3 м
SGR 105 400 A2 3000 mm 400 mm 105 mm 6 mm 363 cm² 6003629
3 м
SGR 105 500 A2 3000 mm 500 mm 105 mm 6 mm 459 cm² 6003631
3 м
SGR 105 600 A2 3000 mm 600 mm 105 mm 6 mm 554 cm² 6003633
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковой соединитель A2 Стыковой соединитель A2 GUV 6 A2 6016574
20 Штук
Крышка неперфорированная Крышка неперфорированная DRLU 500 A2 6052841
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок SGR KS OR 6003758
500 Штук
Разделительная полочка 85 A2 Разделительная полочка 85 A2 TSG 85 A2 6062173
3 м
Фиксатор крышки универсальный A2 Фиксатор крышки универсальный A2 DKU A2 6065600
20 Штук
Кабельный отвод A2 Кабельный отвод A2 KAB GR A2 6220145
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SGR 105 500 A2 / 6003631 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SGR 105 500 A2 / 6003631 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SGR 105 500 A2 / 6003631 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SGR 105 500 A2 / 6003631 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SGR 105 500 A2 / 6003631 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

SGR 105 500 A2 / 6003631
Загрузить