- Описание продукта
-
Описание продуктаJunction and branch box UZD350-4 R with side walls made of sheet steel. For mounting of installation units in the mounting lid (to be ordered separately). Can be infinitely adjusted to a nominal screed height of 80–160 mm using the quick height-adjustment unit. The screed can be worked up to be flush with the screed edge. With an acoustic decoupling option after screed laying, and with system accessories, it can be used for heavy-duty applications. Insertion of cables through the pipe entries. Pipe entry per side suitable for 8 installation pipes each of the diameters M20, M25 and M32
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Диапазон регулирования макс. 160 mm Диапазон регулирования мин. 80 mm для крепления труб да Количество встраиваемых устройств 1 Конструкция крышки Универсальное исполнение Материал Сталь Минимальная высота стяжки 80 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 350 mm Отверстие для монтажного элемента квадратные Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Размер 500x480x80 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины стяжки макс. 160 mm Толщины стяжки мин. 80 mm Размеры
Высота 80 mm Длина 480 mm Размер a 362 mm Размер b 383 mm Размер B 500 mm Размер A 480 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 29,833 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 29,833 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UZD350-4 R / 7410025 , 0.31MB , pdfДекларация соответствия ЕС UZD350-4 R / 7410025 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UZD350-4 R / 7410025 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UZD350-4 R / 7410025 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Electrical installation duct system for underfloor, flush-floor or on-floor mounting , 0.34MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdf
Казахстан - Русский
Заглушка для монтажного основания UZD350-3
Заглушка влагозащитная для монтажного основания UZD350-3
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES6
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9
Клемма для подключения заземляющего провода