UZD250-4 R junction and branch box

Артикул, номер 7410026 | EAN 4012197375416

80 mm
160 mm
Универсальное исполнение
квадратные
Описание продукта
Описание продукта
Junction and branch box UZD250-4 R with side walls made of sheet steel. For mounting of installation units in the mounting lid (to be ordered separately). Can be infinitely adjusted to a nominal screed height of 80–160 mm using the quick height-adjustment unit. The screed can be worked up to be flush with the screed edge. With an acoustic decoupling option after screed laying, and with system accessories, it can be used for heavy-duty applications. Insertion of cables through the pipe entries. Pipe entry per side suitable for 6 installation pipes each of the diameters M20, M25 and M32
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения да
Диапазон регулирования макс. 160 mm
Диапазон регулирования мин. 80 mm
для крепления труб да
Количество встраиваемых устройств 1
Конструкция крышки Универсальное исполнение
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 80
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 250 mm
Отверстие для монтажного элемента квадратные
Отсоединяемая крышка да
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Размер 400x380x80
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины стяжки макс. 160 mm
Толщины стяжки мин. 80 mm

Размеры

Высота 80 mm
Длина 380 mm
Размер a 262 mm
Размер b 283 mm
Размер B 400 mm
Размер A 380 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 22,1564 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,1564 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Высота канала мин. Высота канала макс. Конструкция крышки Отверстие для монтажного элемента Номинальный размер лючка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UZD250-4 80 mm 160 mm 28 mm 58 mm Универсальное исполнение квадратные 250 mm 7410022
1 Штук
UZD350-4 80 mm 160 mm 28 mm 58 mm Универсальное исполнение квадратные 350 mm 7410023
1 Штук
UZD350-4 R 80 mm 160 mm - - Универсальное исполнение квадратные 350 mm 7410025
1 Штук
UZD250-4 R 80 mm 160 mm - - Универсальное исполнение квадратные 250 mm 7410026
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для монтажного основания UZD250-3 Заглушка для монтажного основания UZD250-3 DU 250-2 7400573
1 Штук
Заглушка влагозащитная для монтажного основания UZD250-3 Заглушка влагозащитная для монтажного основания UZD250-3 DUF 250-2 7400589
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки напольного бокса Telitank Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки напольного бокса Telitank DUF 250-3DAT 7400613
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES2 Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES2 DUG 250-3 2 7400455
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES4 Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES4 DUG 250-3 4 7400459
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES6 Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES6 DUG 250-3 6 7400463
1 Штук
Крышка монтажного основания 250 с отверстием для установки лючка GES9 Крышка монтажного основания 250 с отверстием для установки лючка GES9 DUG 250-3 9 7400467
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GESR4 Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GESR4 DUG 250-3 R4 7400471
1 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UZD250-4 R / 7410026 , 0.32MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UZD250-4 R / 7410026 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UZD250-4 R / 7410026 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UZD250-4 R / 7410026 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Загрузить

UZD250-4 R / 7410026
Загрузить