- Описание продукта
-
Описание продуктаПроволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 4,5 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 74 cm² Полезное поперечное сечение 7400 mm² Размер 50x200x3000 Серия продукции Серия CGR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля С-образная форма Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 1,97 in Высота 50 mm Длина 3000 mm Размер Н 67 mm Размер B 217 mm Размер L2 (мм) 50 mm Размер A 176 mm Размер I1 75 mm Ширина 200 mm Ширина 7,87 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,4 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,7 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,8319 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,8319 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на С-образный проволочный лоток типа CGR 50 VA
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CGR 50 200 A2 / 6016251 , 0.26MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС CGR 50 200 A2 / 6016251 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия CGR 50 200 A2 / 6016251 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CGR 50 200 A2 / 6016251 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) CGR 50 200 A2 / 6016251 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Монтажный уголок 90°
Стыковой соединитель
Монтажный уголок 45°
Разделительная полочка 30 A2
Фиксатор для крепления разделительной полочки