C-образный проволочный лоток CGR 50 A2

Артикул, номер 6016200 | EAN 4012196012671

3000 mm
50 mm
4,5 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.
  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 4,5 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 13 cm²
Полезное поперечное сечение 1300 mm²
Размер 50x50x3000
Серия продукции Серия CGR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля С-образная форма
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 50 mm
Высота 1,97 in
Длина 3000 mm
Размер Н 67 mm
Размер B 67 mm
Размер A 26 mm
Размер I1 30 mm
Ширина 50 mm
Ширина 1,97 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,95 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,35 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,6 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,8716 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,8716 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на С-образный проволочный лоток типа CGR 50 VA

Диаграмма нагрузки на С-образный проволочный лоток типа CGR 50 VA
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CGR 50 50 A2 3000 mm 50 mm 50 mm 4,5 mm 13 cm² нет 6016200
3 м
CGR 50 100 A2 3000 mm 100 mm 50 mm 4,5 mm 33 cm² нет 6016235
3 м
CGR 50 200 A2 3000 mm 200 mm 50 mm 4,5 mm 74 cm² нет 6016251
3 м
CGR 50 300 A2 3000 mm 300 mm 50 mm 4,5 mm 116 cm² нет 6016253
3 м
CGR 50 400 A2 3000 mm 400 mm 50 mm 4,5 mm 157 cm² нет 6016255
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажный уголок 90° Монтажный уголок 90° MW 90 SL17 A2 6016278
20 Штук
Стыковой соединитель Стыковой соединитель GSV 34 A2 6016642
20 Штук
Монтажный уголок 45° Монтажный уголок 45° MW 45 SL10 A2 6017339
20 Штук
Разделительная полочка 30 A2 Разделительная полочка 30 A2 TSG 30 A2 6062052
3 м
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CGR 50 50 A2 / 6016200 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС CGR 50 50 A2 / 6016200 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия CGR 50 50 A2 / 6016200 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CGR 50 50 A2 / 6016200 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) CGR 50 50 A2 / 6016200 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

CGR 50 50 A2 / 6016200
Загрузить