Системы кабельных коробов
Кабельные короба
Фасонные детали для кабельных коробов
Плоский уголок
Плоский уголок
Фильтр
Поверхность
Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием (7)
оцинкован конвейерным методом (7)
Длина
180 mm (2)
200 mm (4)
240 mm (4)
290 mm (2)
340 mm (2)
Ширина
40 mm (2)
60 mm (4)
80 mm (2)
100 mm (2)
150 mm (2)
200 mm (2)
Высота
44 mm (4)
64 mm (8)
80 mm (2)
для размера короба
40 x 40 (2)
40 x 60 (2)
60 x 100 (2)
60 x 150 (2)
60 x 200 (2)
60 x 60 (2)
80 x 80 (2)
7 товар (14 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
2 Варианты
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 40040
К продукту
2 Варианты
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 40060
К продукту
2 Варианты
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 60060
К продукту
2 Варианты
Плоский угол для кабельного короба LKM 60100
К продукту
2 Варианты
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 60150
К продукту
2 Варианты
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 60200
К продукту
2 Варианты
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 80080
К продукту