Электромонтажная колонна, тип 130130

Артикул, номер 6289405 | EAN 4012196770472

3000 mm
Зажимать
Алюминий
Описание продукта
Описание продукта
Алюминиевая электромонтажная колонна для крепления к полу и потолку (поверхность анодированная или с порошковым покрытием RAL 9010) с двумя системными отверстиями 76,5 мм для установки монтажных коробок серии 71GD… или установки выключателей и устройств со штепсельными вилками.


Электромонтажная колонна оснащена внутренним натяжным устройством, которое обеспечивает комфортную установку между полом и потолком. Благодаря выдвижному телескопическому элементу диапазон натяжения составляет 3015–4500 мм. Кабель и провода могут быть введены в основной профиль как через телескопическую четырехгранную трубу, так и непосредственно снизу или сверху.

Монтажный диапазон для выключателей и устройств со штепсельными вилками зависит от длины выдвинутого телескопического элемента, но составляет (в направлении от пола) минимум 1 для каждого системного отверстия.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Выравнивание по высоте, макс. 1500 mm
Выравнивание по высоте, мин. 15 mm
Исполнение двухсторонний
Кабельный ввод Вверху/внизу
Кол-во секций 2 St.
Количество крышек 2
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Поверхность Анодированный
Потолочный монтаж да
Предварительно соединен проводами нет
Размер 3000x130x130
Регулируемый да
Серия продукции ISS
Сплошной профиль да
Форма колонны квадратные
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 130 mm
Высота колонны макс. 4500 mm
Высота колонны мин. 3015 mm
Длина 3000 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 142,7296 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 142,7296 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Вид крепления Материал Цвет Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISS130130EL 3000 mm Зажимать Алюминий алюминиевый Анодированный 6289405
1 Штук
ISS130130RW 3000 mm Зажимать Алюминий белоснежный; RAL 9010 - 6289407
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Фиксатор крышки RKV3V Фиксатор крышки RKV3V RKV3V 6288700
20 Штук
Потолочная накладка для телескопического элемента Потолочная накладка для телескопического элемента DBT130130WA 6286821
1 Штук
Потолочная накладка для профиля колонны Потолочная накладка для профиля колонны DBP130130WA 6286826
1 Штук
Разделительная перегородка Разделительная перегородка TW130130 6286835
1 м
Резиновая подложка Резиновая подложка ISSGU130130 6286839
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISS130130EL / 6289405 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISS130130EL / 6289405 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISS130130EL / 6289405 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу ISS130130 , 12.99MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.