- Описание продукта
-
Описание продуктаАлюминиевая электромонтажная колонна для крепления к полу и потолку (поверхность анодированная или с порошковым покрытием RAL 9010) с двумя системными отверстиями 76,5 мм для установки монтажных коробок серии 71GD… или установки выключателей и устройств со штепсельными вилками.
Электромонтажная колонна оснащена внутренним натяжным устройством, которое обеспечивает комфортную установку между полом и потолком. Благодаря выдвижному телескопическому элементу диапазон натяжения составляет 3015–4500 мм. Кабель и провода могут быть введены в основной профиль как через телескопическую четырехгранную трубу, так и непосредственно снизу или сверху.
Монтажный диапазон для выключателей и устройств со штепсельными вилками зависит от длины выдвинутого телескопического элемента, но составляет (в направлении от пола) минимум 1 для каждого системного отверстия.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Выравнивание по высоте, макс. 1500 mm Выравнивание по высоте, мин. 15 mm Исполнение двухсторонний Кабельный ввод Вверху/внизу Кол-во секций 2 St. Количество крышек 2 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 3000x130x130 Регулируемый да Серия продукции ISS Сплошной профиль да Форма колонны квадратные Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 130 mm Высота колонны макс. 4500 mm Высота колонны мин. 3015 mm Длина 3000 mm Ширина 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 142,8262 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 142,8262 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS130130RW / 6289407 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS130130RW / 6289407 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS130130RW / 6289407 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу ISS130130 , 12.99MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
Клемма для подключения заземляющего провода
Фиксатор крышки RKV3V
Потолочная накладка для телескопического элемента
Потолочная накладка для профиля колонны
Разделительная перегородка
Резиновая подложка