- Описание продукта
-
Описание продуктаSKS 110 = Система перфорированных листовых лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 438 cm² Полезное поперечное сечение 43800 mm² Размер 110 x 400 Размер 110x400x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,06 in Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер W 400 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 17,6257 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,6257 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 140 FS / 6061400 , 0.27MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 140 FS / 6061400 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKS 140 FS / 6061400 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 140 FS / 6061400 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 140 FS / 6061400 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKS 140 FS / 6061400 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный и угловой соединитель 110 FS
Стыковая планка
Угловая секция 45° 110 FS
Угловая секция 90° 110 FS
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS
Т-образное/крестовое соединение 110 FS
Т-образная секция 110 FS
Крестообразное ответвление 110 FS
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка
Угловая секция 90° 110 FS