Кабельный листовой лоток SKS 110 FS

Артикул, номер 6061109 | EAN 4012196062171

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
SKS 110 = Система перфорированных листовых лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 108 cm²
Полезное поперечное сечение 10800 mm²
Размер 110 x 100
Размер 110x100x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,06 in
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер W 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,7093 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,7093 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 110 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061109
3 м
SKS 120 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061206
3 м
SKS 130 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061303
3 м
SKS 140 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061400
3 м
SKS 150 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061508
3 м
SKS 155 FS 3000 mm 550 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061559
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 110 FS Продольный и угловой соединитель 110 FS RLVL 110 FS 6067131
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 100 FS 7070205
20 Штук
Угловая секция 45° 110 FS Угловая секция 45° 110 FS RB 45 110 FS 6036300
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS RB 90 110 FS 6036800
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS RB W 110 FS 6037300
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FS Т-образное/крестовое соединение 110 FS RAA 110 FS 6042151
1 Штук
Т-образная секция 110 FS Т-образная секция 110 FS RT 110 FS 6038300
1 Штук
Крестообразное ответвление 110 FS Крестообразное ответвление 110 FS RK 110 FS 7027351
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором FS Крышка с поворотным фиксатором FS DRL 100 FS 6052096
3 м
Разделительная полочка Разделительная полочка TSG 110 FS 6062122
3 м
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS RB 90 110 FS 7001894
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 110 FS / 6061109 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 110 FS / 6061109 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKS 110 FS / 6061109 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKS 110 FS / 6061109 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 110 FS / 6061109 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKS 110 FS / 6061109 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

SKS 110 FS / 6061109
Загрузить