Кабельный листовой лоток SKS 110 FS

Артикул, номер 6061206 | EAN 4012196062232

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
SKS 110 = Система перфорированных листовых лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 218 cm²
Полезное поперечное сечение 21800 mm²
Размер 110 x 200
Размер 110x200x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,06 in
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер W 200 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,3473 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,3473 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 110 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061109
3 м
SKS 120 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061206
3 м
SKS 130 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061303
3 м
SKS 140 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061400
3 м
SKS 150 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061508
3 м
SKS 155 FS 3000 mm 550 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061559
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 110 FS Продольный и угловой соединитель 110 FS RLVL 110 FS 6067131
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 200 FS 7070213
20 Штук
Угловая секция 45° 110 FS Угловая секция 45° 110 FS RB 45 120 FS 6036302
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS RB 90 120 FS 6036804
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS RB W 120 FS 6037304
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FS Т-образное/крестовое соединение 110 FS RAA 120 FS 6042155
1 Штук
Т-образная секция 110 FS Т-образная секция 110 FS RT 120 FS 6038304
1 Штук
Крестообразное ответвление 110 FS Крестообразное ответвление 110 FS RK 120 FS 7027353
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 FS 6052207
3 м
Разделительная полочка Разделительная полочка TSG 110 FS 6062122
3 м
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS RB 90 120 FS 7001916
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 120 FS / 6061206 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 120 FS / 6061206 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKS 120 FS / 6061206 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKS 120 FS / 6061206 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 120 FS / 6061206 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKS 120 FS / 6061206 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

SKS 120 FS / 6061206
Загрузить