- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой перекладиной с боковыми стенками высотой 110 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Продольные соединители типа WRVL 110 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Профиль (открытый) Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины Полностью заклепан Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 56600 mm² Полезное поперечное сечение 566 cm² Размер 110x600x6000 Размер 110 x 600 Серия продукции Серия WKLG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 6000 mm Размер B 600 mm Размер шлица, перекладина 17,00 Размер L 6000 mm Ширина 600 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 3,0 м 2,9 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 2,48 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 2,1 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 1,78 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 7,0 м 0,7 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,9766 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,9766 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKLG 1160 FS / 6311024 , 0.27MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKLG 1160 FS / 6311024 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKLG 1160 FS / 6311024 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKLG 1160 FS / 6311024 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKLG 1160 FS / 6311024 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) WKLG 1160 FS / 6311024 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка
Продольный соединитель FS
Угловой соединитель 110 FS
Защитный колпачок
Шарнирный соединитель FS
Вертикальный угловой соединитель FS
Разделительная полочка 85 FS
Угловая секция 90° 110 FS
T-образная секция 110 FS