Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160 FT

Артикул, номер 6227139 | EAN 4012196169450

6000 mm
2 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой стенкой высотой 160 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Продольные соединители типа WRV 160 заказываются отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Крепление перекладины Полностью заклепан
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 42700 mm²
Полезное поперечное сечение 427 cm²
Размер 160x300x6000
Размер 160 x 300
Серия продукции Серия WKLG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Длина 6000 mm
Размер B 300 mm
Размер шлица, перекладина 16,50
Размер L 6000 mm
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 3,0 м 2,9 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 2,59 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 2,3 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 2,04 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 1,8 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 8,0 м 0,7 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 17,4469 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,4469 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160.

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160.
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKLG 1620 FT 6000 mm 200 mm 2 mm нет 6227120
6 м
WKLG 1630 FT 6000 mm 300 mm 2 mm нет 6227139
6 м
WKLG 1640 FT 6000 mm 400 mm 2 mm нет 6227147
6 м
WKLG 1650 FT 6000 mm 500 mm 2 mm нет 6227155
6 м
WKLG 1660 FT 6000 mm 600 mm 2 mm нет 6227163
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором DD Крышка с поворотным фиксатором DD WDRL 1116 30 DD 6227604
3 м
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT WRVL 160 FT 6227716
2 Штук
Угловой соединитель 160 A2 Угловой соединитель 160 A2 WRWVK 160 A2 6227836
2 Штук
Угловой соединитель 45° горизонтальный, внутренний, FT Угловой соединитель 45° горизонтальный, внутренний, FT WRWV 160 I FT 6227910
1 Штук
Угловой соединитель 45°, наружный, 160 FT Угловой соединитель 45°, наружный, 160 FT WRWV 160 A FT 6227864
1 Штук
Шарнирный соединитель FT Шарнирный соединитель FT WRGV 160 FT 6227961
2 Штук
Разделительная полочка 110 DD Разделительная полочка 110 DD TSG 110 DD 6062335
3 м
Угловая секция 90° 160 FT Угловая секция 90° 160 FT WLB 90 163 FT 6229433
1 Штук
T-образная секция 160 A4 T-образная секция 160 A4 WLT 1630 A4 6229822
1 Штук
Вертикальная угловая секция 90°, восходящая, 160 FT Вертикальная угловая секция 90°, восходящая, 160 FT WLBS 90 163 FT 6230431
1 Штук
Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, 160 FT Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, 160 FT WLBF 90 163 FT 6230733
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WKLG 1630 FT / 6227139 , 0.31MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKLG 1630 FT / 6227139 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKLG 1630 FT / 6227139 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKLG 1630 FT / 6227139 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKLG 1630 FT / 6227139 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKLG 1630 FT / 6227139 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdf

WKLG 1630 FT / 6227139
Загрузить