- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа для больших расстояний с перфорированной боковой стенкой высотой 160 мм. Крепление кабелей и проводов при помощи зажимной скобы, тип 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Продольные соединители типа WRV 160 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Крепление перекладины Полностью заклепан Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 28200 mm² Полезное поперечное сечение 282 cm² Размер 160x200x6000 Размер 160 x 200 Серия продукции Серия WKLG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 160 mm Длина 6000 mm Размер B 200 mm Размер шлица, перекладина 16,50 Размер L 6000 mm Ширина 200 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 3,0 м 2,9 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 2,59 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 2,3 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 2,04 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 1,8 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 7,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 8,0 м 0,7 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 16,6798 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,6798 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний WKLG 160.
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKLG 1620 FT / 6227120 , 0.31MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKLG 1620 FT / 6227120 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKLG 1620 FT / 6227120 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKLG 1620 FT / 6227120 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKLG 1620 FT / 6227120 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) WKLG 1620 FT / 6227120 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором DD
Продольный соединитель FT
Угловой соединитель 160 A2
Угловой соединитель 45° горизонтальный, внутренний, FT
Угловой соединитель 45°, наружный, 160 FT
Шарнирный соединитель FT
Разделительная полочка 110 DD
Угловая секция 90° 160 FT
T-образная секция 160 A4
Вертикальная угловая секция 90°, восходящая, 160 FT
Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, 160 FT