- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб без перфорации дна подходит для настенного монтажа или монтажа на консоли. Короба Rapid 80 GA нестандартной длины (до 6000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона коробов Rapid 80 GA при поставке покрыта пленкой, крышка не входит в комплект поставки.
Указание: В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611). В качестве альтернативы мы рекомендуем нанесение слоя краской системы RAL 9006.
Крышку необходимо заказывать отдельно. Мы рекомендуем установку фиксатора крышки короба.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Защитная плёнка да Кабельный зажим нет Количество вставных перегородок 2 Количество крышек 2 Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль Коэффициент прочности IK10 Крышка входит в комплект поставки нет Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Перфорация основания без перфорации дна Поверхность Анодированный Полезное поперечное сечение 14688 mm² Прямоугольная конструкция да Размер 90x210x2000 Серия продукции Rapid 80® Симметрично да Соединитель канала нет Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 76,5 mm Ширина крышки 2 76,5 mm Размеры
Высота 90 mm Длина 2000 mm Ширина 210 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 48,6872 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 48,6872 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-D90210EL / 6279603 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-D90210EL / 6279603 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-D90210EL / 6279603 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Муфта GA-KUP90
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
Разгрузка от натяжения 7ZE
Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80
Фиксатор крышки RKV3V
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-D90210
Перегородка TW90
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-D90210
Верхняя часть внешнего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-D90210
Верхняя часть плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-D90210
Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-D90210
Скоба-держатель кабеля KL80A
Клемма для подключения заземляющего провода