Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6087116 / Листовой кабельный лоток IKS 60 FS

Листовой кабельный лоток DKS 60 FS

Артикул, номер 6085016 | EAN 4012196069736

3000 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
DKS 60 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.

Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.

Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Вставка спринклерной установки да
Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 5800 mm²
Полезное поперечное сечение 58 cm²
Размер 60x100x3000
Размер 60 x 100
Размер B 100 mm
Расстояние между опорами 1,0 м 0,95 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m
С крышкой нет
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,04 in
Толщина листа 1 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,4318 кг CO₂e / 1 Метр
Цвет цинковый
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 60
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DKS 610 FS 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6085016
3 м
DKS 620 FS 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6085032
3 м
DKS 630 FS 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6085059
3 м
DKS 640 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6085202
3 м
DKS 650 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6085229
3 м
DKS 660 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6085245
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS RLVK 60 FS 6067093
10 Штук
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT RLVK 60 FT 6067603
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 100 FS 7070205
20 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 100 DD 7070306
20 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 610 FS 6036100
1 Штук
Угловая секция 45° 60 FT Угловая секция 45° 60 FT RB 45 610 FT 6036130
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 610 FS 6036560
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT RB 90 610 FT 6036590
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 610 FS 6037100
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT RB W 610 FT 6037120
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 610 FS 6042111
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FT Т-образное/крестовое соединение 60 FT RAA 610 FT 6042211
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 610 FS 6038100
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT RT 610 FT 6038130
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 610 FS 7027311
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FT Крестообразное ответвление 60 FT RK 610 FT 7027411
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором FS Крышка с поворотным фиксатором FS DRL 100 FS 6052096
3 м
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 100 DD 6052703
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Разделительная полочка 60 DD Разделительная полочка 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 м
Угловая секция 45° FS Угловая секция 45° FS RB 45 610 FS 6043763
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DKS 610 FS / 6085016 , 0.31MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DKS 610 FS / 6085016 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DKS 610 FS / 6085016 , 0.09MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) DKS 610 FS / 6085016 , 1.48MB , pdf
Загрузить

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DKS 610 FS / 6085016
Загрузить