Листовой кабельный лоток MKS 35 FT

Артикул, номер 6053203 | EAN 4012196059355

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
MKS 35 = Система кабельных лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 35 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 6800 mm²
Полезное поперечное сечение 68 cm²
Размер 35x200x3000
Размер 35 x 200
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,2 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,313 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,313 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 35

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 35
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKS 310 FT 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6053106
3 м
MKS 315 FT 3000 mm 150 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6053165
3 м
MKS 320 FT 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6053203
3 м
MKS 330 FT 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6053300
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT RLVK 35 FT 6067301
10 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 FT 6051367
3 м
Угловая секция 45° 35 FT Угловая секция 45° 35 FT RB 45 320 FT 6036012
1 Штук
Угловая секция 90° 35 FT Угловая секция 90° 35 FT RB 90 320 FT 6036512
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 35 FT Т-образное/крестовое соединение 35 FT RAA 320 FT 6042203
1 Штук
Т-образная секция 35 FT Т-образная секция 35 FT RT 320 FT 6038012
1 Штук
Крестообразное ответвление 35 FT Крестообразное ответвление 35 FT RK 320 FT 7027403
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 DD 6052709
3 м
Разделительная полочка 30 DD Разделительная полочка 30 DD TSG 30 DD 6062314
3 м
Угловая секция 45° 35 FT Угловая секция 45° 35 FT RB 45 320 FT 7065213
1 Штук
Угловая секция 90° 35 FT Угловая секция 90° 35 FT RB 90 320 FT 7124236
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKS 320 FT / 6053203 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKS 320 FT / 6053203 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKS 320 FT / 6053203 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKS 320 FT / 6053203 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKS 320 FT / 6053203 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKS 320 FT / 6053203 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKS 320 FT / 6053203
Загрузить