- Описание продукта
-
Описание продуктаMKS 35 = Система кабельных лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 35 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 10300 mm² Полезное поперечное сечение 103 cm² Размер 35 x 300 Размер 35x300x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия MKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Толщина листа 0,04 in Цвет цинковый Размеры
Высота 35 mm Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер B 300 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,2 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,5 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,0804 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,0804 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 35
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKS 330 FT / 6053300 , 0.27MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKS 330 FT / 6053300 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKS 330 FT / 6053300 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKS 330 FT / 6053300 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKS 330 FT / 6053300 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) MKS 330 FT / 6053300 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 35 FT
Угловая секция 90° 35 FT
Т-образное/крестовое соединение 35 FT
Т-образная секция 35 FT
Крестообразное ответвление 35 FT
Разделительная полочка 30 DD
Угловая секция 45° 35 FT
Угловая секция 90° 35 FT