Листовой кабельный лоток MKS 35 FT

Артикул, номер 6053106 | EAN 4012196059294

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
MKS 35 = Система кабельных лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 35 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 33 cm²
Полезное поперечное сечение 3300 mm²
Размер 35x100x3000
Размер 35 x 100
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,55 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,2 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,75 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,5372 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,5372 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 35

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 35
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKS 310 FT 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6053106
3 м
MKS 315 FT 3000 mm 150 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6053165
3 м
MKS 320 FT 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6053203
3 м
MKS 330 FT 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6053300
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT RLVK 35 FT 6067301
10 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 100 FT 6051340
3 м
Угловая секция 45° 35 FT Угловая секция 45° 35 FT RB 45 310 FT 6036010
1 Штук
Угловая секция 90° 35 FT Угловая секция 90° 35 FT RB 90 310 FT 6036510
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 35 FT Т-образное/крестовое соединение 35 FT RAA 310 FT 6042201
1 Штук
Т-образная секция 35 FT Т-образная секция 35 FT RT 310 FT 6038010
1 Штук
Крестообразное ответвление 35 FT Крестообразное ответвление 35 FT RK 310 FT 7027401
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 100 DD 6052703
3 м
Разделительная полочка 30 DD Разделительная полочка 30 DD TSG 30 DD 6062314
3 м
Угловая секция 45° 35 FT Угловая секция 45° 35 FT RB 45 310 FT 7065116
1 Штук
Угловая секция 90° 35 FT Угловая секция 90° 35 FT RB 90 310 FT 7124120
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKS 310 FT / 6053106 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKS 310 FT / 6053106 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKS 310 FT / 6053106 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKS 310 FT / 6053106 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKS 310 FT / 6053106 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKS 310 FT / 6053106 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKS 310 FT / 6053106
Загрузить