Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7410022 / Протяжная и ответвительная коробка UZD250-4

Монтажное основание UZD250-3 для стяжки высотой 165 - 220 мм

Артикул, номер 7410052 | EAN 4012195431688

7410052 / UZD 165220 250-3
165 mm
220 mm
28 mm
48 mm
Универсальное исполнение
250 mm
Описание продукта
Описание продукта
Монтажное основание под заливку в бетон для систем скрытой прокладки кабеля в стяжке.

Боковые стенки позволяют установить канал 250 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения да
Высота канала макс. 48 mm
Высота канала мин. 28 mm
Диапазон регулирования макс. 220 mm
Диапазон регулирования мин. 165 mm
для крепления труб нет
Конструкция крышки Универсальное исполнение
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 165
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Монтажное пространство макс. 21,2 dm³
Монтажное пространство мин. 15,66 dm³
Номинальный размер лючка 250 mm
Отсоединяемая крышка да
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 410x367x165
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщины стяжки макс. 220 mm
Толщины стяжки мин. 165 mm
Утапливаемый вровень с полом нет
Ширина короба макс. 250 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Размер a 262 mm
Размер b 283 mm
Размер B 410 mm
Размер A 367 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,5009 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,5009 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Высота канала мин. Высота канала макс. Конструкция крышки Номинальный размер лючка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UZD 165220 250-3 165 mm 220 mm 28 mm 48 mm Универсальное исполнение 250 mm 7410052
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Ключ для быстрого отсоединения Ключ для быстрого отсоединения SE UZD3 7410160
4 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES4 Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES4 DUG 250-3 4 7400459
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES6 Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GES6 DUG 250-3 6 7400463
1 Штук
Крышка монтажного основания 250 с отверстием для установки лючка GES9 Крышка монтажного основания 250 с отверстием для установки лючка GES9 DUG 250-3 9 7400467
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GESR4 Крышка монтажного основания UZD250 с отверстием для установки лючка GESR4 DUG 250-3 R4 7400471
1 Штук
Заглушка для монтажного основания UZD250-3/4 Заглушка для монтажного основания UZD250-3/4 DU 250-2 7400573
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект надставок для увеличения высоты монтажных оснований UZD250-3  с боковой стенкой  165-220 мм Комплект надставок для увеличения высоты монтажных оснований UZD250-3 с боковой стенкой 165-220 мм ASH250-3 215270 7410158
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UZD 165220 250-3 / 7410052 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UZD 165220 250-3 / 7410052 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании UZD 165220 250-3 / 7410052 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия UZD 165220 250-3 / 7410052 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UZD 165220 250-3 / 7410052 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.