Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7410023 / Монтажная коробка UZD350-4

Монтажное основание UZD350-3 для стяжки высотой 115-170 мм

Артикул, номер 7410047 | EAN 4012195431671

7410047 / UZD 115170 350-3
115 mm
170 mm
28 mm
48 mm
Универсальное исполнение
350 mm
Описание продукта
Описание продукта
Монтажное основание под заливку в бетон для систем скрытой прокладки кабеля в стяжке. Для установки напольных лючков с помощью монтажной крышки (заказываются отдельно). Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.

Боковые стенки позволяют установить канал 250 и 350 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения да
Высота канала макс. 48 mm
Высота канала мин. 28 mm
Диапазон регулирования макс. 170 mm
Диапазон регулирования мин. 115 mm
для крепления труб нет
Конструкция крышки Универсальное исполнение
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 115
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 350 mm
Отсоединяемая крышка да
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 510x467x115
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщины стяжки макс. 170 mm
Толщины стяжки мин. 115 mm
Ширина короба макс. 350 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Размер a 362 mm
Размер b 383 mm
Размер B 510 mm
Размер A 467 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,8771 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,8771 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Высота канала мин. Высота канала макс. Конструкция крышки Номинальный размер лючка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UZD 115170 350-3 115 mm 170 mm 28 mm 48 mm Универсальное исполнение 350 mm 7410047
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Ключ для быстрого отсоединения Ключ для быстрого отсоединения SE UZD3 7410160
4 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 DUG 350-3 4 7400505
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES6 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES6 DUG 350-3 6 7400509
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 DUG 350-3 9 7400513
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4 DUG 350-3 R4 7400517
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 DUG 350-3 R7 7400533
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 DUG 350-3 R9 7400549
1 Штук
Заглушка для монтажного основания UZD250 Заглушка для монтажного основания UZD250 DU 350-2 7400577
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект надставок для увеличения высоты монтажных оснований UZD350-3 с боковой стенкой 115-170 мм Комплект надставок для увеличения высоты монтажных оснований UZD350-3 с боковой стенкой 115-170 мм ASH350-3 165220 7410154
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UZD 115170 350-3 / 7410047 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UZD 115170 350-3 / 7410047 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UZD 115170 350-3 / 7410047 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UZD 115170 350-3 / 7410047 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.