Проволочный лоток GR-Magic® 55 G

Артикул, номер 6001442 | EAN 4012196858552

3000 mm
55 mm
Описание продукта
Описание продукта
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Точные параметры согласно классификации UL приведены в соответствующем допуске.

Для монтажа проволочного лотка не требуется дополнительных соединителей, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).

Система протестирована на огнестойкость согласно DIN 4102 часть 12 (типы: GGRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G), монтажное исполнение и параметры в соответствии с действующим сертификатом.

Протестирован для установки сверху подвесных противопожарных потолков (тип: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, нагрузка при пожаре — 30 минут, монтажное исполнение и параметры монтажа согласно пожарно-техническим заключениям).

  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 3,9 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Повышение живучести конструкции да
Полезное поперечное сечение 4000 mm²
Полезное поперечное сечение 40 cm²
Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система, Использование противопожарных потолков
Размер 55x100x3000
Серия продукции Серия GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2,17 in
Высота 55 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 58 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Ширина 3,94 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,1 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,35 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,1 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,2 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3562 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3562 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic типа GRM 55

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic типа GRM 55
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRM 55 50 G 3000 mm 50 mm 55 mm 3,9 mm 16 cm² да 6001441
3 м
GRM 55 100 G 3000 mm 100 mm 55 mm 3,9 mm 40 cm² да 6001442
3 м
GRM 55 150 G 3000 mm 150 mm 55 mm 3,9 mm 63 cm² да 6001444
3 м
GRM 55 200 G 3000 mm 200 mm 55 mm 3,9 mm 87 cm² да 6001446
3 м
GRM 55 200 4.8 G 3000 mm 200 mm 55 mm 4,8 mm 87 cm² да 6001447
3 м
GRM 55 300 G 3000 mm 300 mm 55 mm 4,8 mm 129 cm² да 6001448
3 м
GRM 55 400 G 3000 mm 400 mm 55 mm 4,8 mm 175 cm² да 6001450
3 м
GRM 55 450 G 3000 mm 450 mm 55 mm 4,8 mm 195 cm² нет 6001451
3 м
GRM 55 500 G 3000 mm 500 mm 55 mm 4,8 mm 220 cm² нет 6001452
3 м
GRM 55 600 G 3000 mm 600 mm 55 mm 4,8 mm 265 cm² нет 6001454
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS DGRR 100 FS 6001842
3 м
Угловой соединитель Угловой соединитель GEV 36 G 6016715
20 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Разделительная полочка 45 FS Разделительная полочка 45 FS TSG 45 FS 6062033
3 м
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Ответвительная пластина для кабеля FS Ответвительная пластина для кабеля FS KAB GR FS 6220139
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRM 55 100 G / 6001442 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRM 55 100 G / 6001442 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GRM 55 100 G / 6001442 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GRM 55 100 G / 6001442 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRM 55 100 G / 6001442 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) GRM 55 100 G / 6001442 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate, GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdf
Разрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdf
Разрешение на использование знаков ASTA certificate Mesh cable tray GR-Magic® , 0.37MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRM 55 100 G / 6001442
Загрузить