- Описание продукта
-
Описание продуктаGitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.
Точные параметры согласно классификации UL приведены в соответствующем допуске.
Для монтажа проволочного лотка не требуется дополнительных соединителей, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
Система протестирована на огнестойкость согласно DIN 4102 часть 12 (типы: GGRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G), монтажное исполнение и параметры в соответствии с действующим сертификатом.
Протестирован для установки сверху подвесных противопожарных потолков (тип: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, нагрузка при пожаре — 30 минут, монтажное исполнение и параметры монтажа согласно пожарно-техническим заключениям).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 4,8 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность гальванически оцинкованный Повышение живучести конструкции да Полезное поперечное сечение 12900 mm² Полезное поперечное сечение 129 cm² Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система, Использование противопожарных потолков Размер 55x300x3000 Серия продукции Серия GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля U-образная форма Цвет цинковый Размеры
Высота 55 mm Высота 2,17 in Длина 3000 mm Размер Н 58 mm Размер B 300 mm Ширина 11,81 in Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,25 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,7 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,2 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,5 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,5764 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,5764 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic типа GRM 55
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRM 55 300 G / 6001448 , 0.30MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRM 55 300 G / 6001448 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GRM 55 300 G / 6001448 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GRM 55 300 G / 6001448 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRM 55 300 G / 6001448 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) GRM 55 300 G / 6001448 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdfРазрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdfРазрешение на использование знаков ASTA certificate Mesh cable tray GR-Magic® , 0.37MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FS
Угловой соединитель
Разделительная полочка 45 FS
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Ответвительная пластина для кабеля FS