Распределительный короб, тип LK4 60120

Артикул, номер 6178039 | EAN 4012196001859

6178039 / LK4 60120
2000 mm
120 mm
60 mm
Перфорация основания
серый камень; RAL 7030
Описание продукта
Описание продукта
Распределительный короб с крышкой и перфорированным основанием. Номинальный размер системного отверстия соответствует внутреннему размеру короба. Специальные размеры по запросу.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Перфорация основания
Высота 60 mm
Гибкость нет
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Длина 2000 mm
Конструкция боковой стенки со шлицем
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Полезное поперечное сечение 69,69 cm²
Размер 60x120x2000
Расстояние между шлицами 10 mm
С крышкой да
самогасящийся да
Стойкий к току утечки да
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7547 кг CO2e / 1 Метр
Цвет серый камень; RAL 7030
Ширина 120 mm
Ширина шлица 4 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Вид крепления Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LK4 60120 2000 mm 120 mm 60 mm Перфорация основания серый камень; RAL 7030 6178039
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Проволочная перемычка для типа LK4 и LK4/N Проволочная перемычка для типа LK4 и LK4/N LK4 H 6178092
100 Штук
Крышка Крышка LK4 D 120 6178492
2 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Насечная клепка, KSN 1 Насечная клепка, KSN 1 KSN1 6178520
100 Штук
Насечная клепка, KSN 22 Насечная клепка, KSN 22 KSN22 6178525
100 Штук
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW1 Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW1 KNW1 6178527
1 Штук
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW2 Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW2 KNW2 6178529
1 Штук
Щипцы для ослабления зажимов Щипцы для ослабления зажимов AKZ2 6178533
1 Штук
Дистанционный держатель Дистанционный держатель AH1 6178540
100 Штук
Дистанционный держатель Дистанционный держатель AH2 6178542
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LK4 60120 / 6178039 , 0.20MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности LK4 60120 / 6178039 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LK4 60120 / 6178039 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LK4 60120 / 6178039 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LK4 60120 / 6178039 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LK4 60120 / 6178039 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, wiring duct LK4, LK4N , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate, Dahl wiring duct system , 0.04MB , pdf

LK4 60120 / 6178039
Загрузить