- Описание продукта
-
Описание продукта
Распределительный перфорированный кабельный короб в соответствии с DIN EN 50085-2-3, с крышкой и перфорированным основанием. Специальные размеры по запросу.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Перфорация основания Высота 100 mm Гибкость нет Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Длина 2000 mm Конструкция боковой стенки со шлицем Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Полезное поперечное сечение 89,36 cm² Размер 100x100x2000 Расстояние между шлицами 12,5 mm С крышкой да самогасящийся да Цвет серый камень; RAL 7030 Ширина 100 mm Ширина шлица 5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKV 100100 / 6178341 , 0.23MB , pdfБрошюра Wiring trunking , 2.79MB , pdfДекларация соответствия LKV 100100 / 6178341 , 0.13MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKV 100100 / 6178341 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия LKV 100100 / 6178341 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKV 100100 / 6178341 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, wiring duct LKV, LKV N , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, Dahl wiring duct system , 0.04MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, LK4/LK4H/LKV/LKVH wiring duct , 5.49MB , pdfПаспорт безопасности PVC_Material data , 0.02MB , pdf
Казахстан - Русский