Распределительный короб, тип LKV 50025

Артикул, номер 6178310 | EAN 4012196009732

6178310 / LKV 50025
2000 mm
25 mm
50 mm
Перфорация основания
серый камень; RAL 7030
Описание продукта
Описание продукта
Распределительный перфорированный кабельный короб в соответствии с DIN EN 50085-2-3, с крышкой и перфорированным основанием. Специальные размеры по запросу.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Вид крепления Перфорация основания
Гибкость нет
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Конструкция боковой стенки со шлицем
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Полезное поперечное сечение 8,39 cm²
Размер 50x25x2000
Расстояние между шлицами 12,5 mm
С крышкой да
самогасящийся да
Серия продукции LKV
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый камень; RAL 7030
Ширина шлица 5 mm

Размеры

Высота 50 mm
Длина 2000 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,925 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,925 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Вид крепления Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKV 50025 2000 mm 25 mm 50 mm Перфорация основания серый камень; RAL 7030 6178310
60 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Проволочная перемычка для типа LK4 и LK4/N Проволочная перемычка для типа LK4 и LK4/N LK4 H 6178092
100 Штук
Проволочная перемычка для типа LKV и LKV/N Проволочная перемычка для типа LKV и LKV/N LKV H 6178349
100 Штук
Крышка кабельного короба LKV D 25 Крышка кабельного короба LKV D 25 LKV D 25 6178504
36 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Насечная клепка, KSN 1 Насечная клепка, KSN 1 KSN1 6178520
100 Штук
Насечная клепка, KSN 22 Насечная клепка, KSN 22 KSN22 6178525
100 Штук
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW1 Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW1 KNW1 6178527
1 Штук
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW2 Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW2 KNW2 6178529
1 Штук
Щипцы для ослабления зажимов Щипцы для ослабления зажимов AKZ2 6178533
1 Штук
Дистанционный держатель Дистанционный держатель AH1 6178540
100 Штук
Дистанционный держатель Дистанционный держатель AH2 6178542
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKV 50025 / 6178310 , 0.17MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности LKV 50025 / 6178310 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKV 50025 / 6178310 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKV 50025 / 6178310 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKV 50025 / 6178310 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKV 50025 / 6178310 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, wiring duct LKV, LKV N , 0.17MB , pdf

LKV 50025 / 6178310
Загрузить