Распределительный короб, тип LKV N 75025

Артикул, номер 6178420 | EAN 4012196013197

6178420 / LKV N 75025
2000 mm
25 mm
75 mm
Перфорация основания
серый камень; RAL 7030
Описание продукта

Описание продукта

Распределительный короб с крышкой и перфорацией дна согласно DIN EN 50085-2-3, перемычки в боковых стенках предотвращают выпадение проводов.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • UKCA declaration of conformity
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Перфорация основания
Высота 75 mm
Гибкость нет
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Длина 2000 mm
Конструкция боковой стенки со шлицем
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Полезное поперечное сечение 12,96 cm²
Размер 75x25x2000
Расстояние между шлицами 12,5 mm
С крышкой да
самогасящийся да
Цвет серый камень; RAL 7030
Ширина 25 mm
Ширина шлица 5 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Вид крепления Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKV N 75025 2000 mm 25 mm 75 mm Перфорация основания серый камень; RAL 7030 6178420
40 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Проволочная перемычка для типа LK4 и LK4/N Проволочная перемычка для типа LK4 и LK4/N LK4 H 6178092
100 Штук
Проволочная перемычка для типа LKV и LKV/N Проволочная перемычка для типа LKV и LKV/N LKV H 6178349
100 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Насечная клепка, KSN 1 Насечная клепка, KSN 1 KSN1 6178520
100 Штук
Насечная клепка, KSN 22 Насечная клепка, KSN 22 KSN22 6178525
100 Штук
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW1 Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW1 KNW1 6178527
1 Штук
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW2 Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW2 KNW2 6178529
1 Штук
Щипцы для ослабления зажимов Щипцы для ослабления зажимов AKZ2 6178533
1 Штук
Дистанционный держатель Дистанционный держатель AH1 6178540
100 Штук
Дистанционный держатель Дистанционный держатель AH2 6178542
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKV N 75025 / 6178420 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия LKV N 75025 / 6178420 , 0.13MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKV N 75025 / 6178420 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKV N 75025 / 6178420 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKV N 75025 / 6178420 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, wiring duct LKV, LKV N , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate, Dahl wiring duct system , 0.04MB , pdf

LKV N 75025 / 6178420
Загрузить