- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительный короб с крышкой и перфорацией дна согласно DIN EN 50085-2-3, перемычки в боковых стенках предотвращают выпадение проводов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Перфорация основания Высота 75 mm Гибкость нет Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Длина 2000 mm Конструкция боковой стенки со шлицем Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Полезное поперечное сечение 47,95 cm² Размер 75x75x2000 Расстояние между шлицами 12,5 mm С крышкой да самогасящийся да Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9826 кг CO2e / 1 Метр Цвет серый камень; RAL 7030 Ширина 75 mm Ширина шлица 5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKV N 75075 / 6178426 , 0.21MB , pdfПаспорт безопасности LKV N 75075 / 6178426 , 0.02MB , pdfБрошюра Wiring trunking , 2.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKV N 75075 / 6178426 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKV N 75075 / 6178426 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKV N 75075 / 6178426 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKV N 75075 / 6178426 , 0.09MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, wiring duct LKV, LKV N , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, Dahl wiring duct system , 0.04MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, LK4/LK4H/LKV/LKVH wiring duct , 5.49MB , pdf
Казахстан - Русский