Стойка US 3 А2

Артикул, номер 6342463 | EAN 4012195705765

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.

При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации 3 стороны перфорированные
Исполнение Одинарный профиль
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Отделяемый нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 2 mm
Размер 30 x 50 x 2,0
Размер 50x30x1500
С зубцами нет
Серия продукции Серия US 3
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 1,52 cm⁴
Статическая величина lz 5,72 cm⁴
Статическая величина Wy 0,7 cm³
Статическая величина Wz 2,29 cm³
Статическая величина А 1,42 cm²
Форма профиля U-образный профиль
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 30 mm
Длина 1500 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,7573 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,7573 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Прочность материала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 3 30 A2 300 mm 2 mm 6342455
1 Штук
US 3 50 A2 500 mm 2 mm 6342457
1 Штук
US 3 100 A2 1000 mm 2 mm 6342460
1 Штук
US 3 150 A2 1500 mm 2 mm 6342463
1 Штук
US 3 200 A2 2000 mm 2 mm 6342466
1 Штук
US 3 600 A2 6000 mm 2 mm 6342468
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки А2 Соединитель U-образной стойки А2 VUS 3 A2 6018517
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 3 KS OR 6338458
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 FRS 10x25 TPS A2 6407537
50 Штук
Распорка А2 Распорка А2 DSK 25 A2 6416448
10 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 A2 Винт с шестигранной головкой M10 A2 SKS 10x90 A2 6418255
20 Штук
Траверса А2 Траверса А2 KU 3 A2 6348876
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 3 150 A2 / 6342463 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 3 150 A2 / 6342463 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 3 150 A2 / 6342463 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 3 150 A2 / 6342463 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 3 150 A2 / 6342463 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 3 150 A2 / 6342463
Загрузить