- Описание продукта
-
Описание продуктаU-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации 3 стороны перфорированные Исполнение Одинарный профиль Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Отделяемый нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 2,5 mm Размер 50 x 50 x 2,5 Размер 50x50x1200 С зубцами нет Серия продукции Серия US 5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 8,32 cm⁴ Статическая величина lz 12,53 cm⁴ Статическая величина Wy 2,61 cm³ Статическая величина Wz 5,01 cm³ Статическая величина А 2,74 cm² Форма профиля U-образный профиль Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 50 mm Длина 1200 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 16,3592 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,3592 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация US 5 120 A2 / 6341141 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС US 5 120 A2 / 6341141 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании US 5 120 A2 / 6341141 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия US 5 120 A2 / 6341141 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия US 5 120 A2 / 6341141 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель U-образной стойки A4
Защитный колпачок
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2
Распорка А2
Винт с шестигранной головкой M10 A2