Стойка US 5

Артикул, номер 6341117 | EAN 4012196081790

2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.

При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации 3 стороны перфорированные
Исполнение Одинарный профиль
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Отделяемый нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 2,5 mm
Размер 50x50x600
Размер 50 x 50 x 2,5
С зубцами нет
Серия продукции Серия US 5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 8,32 cm⁴
Статическая величина lz 12,53 cm⁴
Статическая величина Wy 2,61 cm³
Статическая величина Wz 5,01 cm³
Статическая величина А 2,74 cm²
Форма профиля U-образный профиль
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 50 mm
Длина 600 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,1796 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,1796 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Прочность материала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 5 20 A2 200 mm 2,5 mm 6341101
1 Штук
US 5 30 A2 300 mm 2,5 mm 6341105
1 Штук
US 5 40 A2 400 mm 2,5 mm 6341109
1 Штук
US 5 50 A2 500 mm 2,5 mm 6341113
1 Штук
US 5 60 A2 600 mm 2,5 mm 6341117
1 Штук
US 5 70 A2 700 mm 2,5 mm 6341121
1 Штук
US 5 80 A2 800 mm 2,5 mm 6341125
1 Штук
US 5 90 A2 900 mm 2,5 mm 6341129
1 Штук
US 5 100 A2 1000 mm 2,5 mm 6341133
1 Штук
US 5 110 A2 1100 mm 2,5 mm 6341137
1 Штук
US 5 120 A2 1200 mm 2,5 mm 6341141
1 Штук
US 5 300 A2 3000 mm 2,5 mm 6341152
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки A4 Соединитель U-образной стойки A4 VUS 5 A4 6018509
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 5 KS OR 6338462
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 FRS 10x25 TPS A2 6407537
50 Штук
Распорка А2 Распорка А2 DSK 45 A2 6416489
10 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 A2 Винт с шестигранной головкой M10 A2 SKS 10x90 A2 6418255
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 5 60 A2 / 6341117 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 5 60 A2 / 6341117 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 5 60 A2 / 6341117 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 5 60 A2 / 6341117 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 5 60 A2 / 6341117 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 5 60 A2 / 6341117
Загрузить