Стойка US 5 FT

Артикул, номер 6340903 | EAN 4012196959068

2,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.

При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвески рекомендуется использовать распорку DSK 45.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Артикулы EPD да
Вид перфорации 3 стороны перфорированные
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Прочность материала 2,5 mm
Размер 50 x 50 x 2,5
Размер 50x50x300
С зубцами нет
Серия продукции Серия US 5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 8,32 cm⁴
Статическая величина lz 12,53 cm⁴
Статическая величина Wy 2,61 cm³
Статическая величина Wz 5,01 cm³
Статическая величина А 2,74 cm²
Форма профиля U-образный профиль
Цвет цинковый
Ширина шлица 45 mm

Размеры

Высота 50 mm
Длина 300 mm
Размер L 300 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7973 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7973 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Прочность материала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 5 20 FT 200 mm 2,5 mm 6340881
1 Штук
US 5 30 FT 300 mm 2,5 mm 6340903
1 Штук
US 5 40 FT 400 mm 2,5 mm 6340911
1 Штук
US 5 50 FT 500 mm 2,5 mm 6340938
1 Штук
US 5 60 FT 600 mm 2,5 mm 6340946
1 Штук
US 5 70 FT 700 mm 2,5 mm 6340950
1 Штук
US 5 80 FT 800 mm 2,5 mm 6340954
1 Штук
US 5 90 FT 900 mm 2,5 mm 6340958
1 Штук
US 5 100 FT 1000 mm 2,5 mm 6340962
1 Штук
US 5 110 FT 1100 mm 2,5 mm 6340964
1 Штук
US 5 150 FT 1500 mm 2,5 mm 6340966
1 Штук
US 5 200 FT 2000 mm 2,5 mm 6340970
1 Штук
US 5 300 FT 3000 mm 2,5 mm 6340989
1 Штук
US 5 600 FT 6000 mm 2,5 mm 6340997
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образных стоек FT Соединитель U-образных стоек FT VUS 5 FT 6018505
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 5 KS OR 6338462
20 Штук
Траверса US 5 Траверса US 5 KUS 5 FT 6348904
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 10x25 F 8.8 6407560
50 Штук
Распорка FT Распорка FT DSK 45 FT 6416500
20 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 F Винт с шестигранной головкой M10 F SKS 10x80 F 6418250
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 5 30 FT / 6340903 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 5 30 FT / 6340903 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 5 30 FT / 6340903 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 5 30 FT / 6340903 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 5 30 FT / 6340903 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 5 30 FT / 6340903
Загрузить