Кабельный лоток лестничного типа LG 60, длина 6 м, VS FS

Артикул, номер 6208639 | EAN 4012195064312

6000 mm
1,5 mm
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 60 мм, с перекладиной VS.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.

Прокладка кабеля может выполняться с помощью соответствующей зажимной скобы, тип 2056.

Лестничные лотки шириной от 200 до 400 мм могут использоваться для вертикального монтажа в установках с классом сохранения электрических функций согласно DIN 4102 часть 12. Прокладка кабеля может выполняться с помощью зажимной скобы, тип 2056 М, допущенной к использованию для сохранения функциональности.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины С глухой клепкой
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 298 cm²
Полезное поперечное сечение 29800 mm²
Размер 60x600x6000
Размер 60x600x6000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 6000 mm
Размер B 600 mm
Размер шлица, перекладина 16,50
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,15 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,1 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,6386 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,6386 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 VS

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 VS
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LG 620 VS 6 FS 6000 mm 200 mm 1,5 mm да Сталь оцинкован конвейерным методом 6208627
6 м
LG 630 VS 6 FS 6000 mm 300 mm 1,5 mm да Сталь оцинкован конвейерным методом 6208630
6 м
LG 640 VS 6 FS 6000 mm 400 mm 1,5 mm да Сталь оцинкован конвейерным методом 6208633
6 м
LG 650 VS 6 FS 6000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6208636
6 м
LG 660 VS 6 FS 6000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6208639
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 FS 6052606
3 м
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS LVG 60 FS 6208840
10 Штук
Угловой соединитель 60 FS Угловой соединитель 60 FS LWVG 60 FS 6208895
10 Штук
Шарнирный соединитель FS Шарнирный соединитель FS LGVG 60 FS 6208941
10 Штук
Мультифункциональный соединитель FS Мультифункциональный соединитель FS LMFV 660 FS 6225718
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS LB 90 660 R3 FS 6225050
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS LT 660 R3 FS 6225218
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS LAA 660 R3 FS 6225858
1 Штук
Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS LGBE 660 FS 6225458
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS LB 90 660 R5 FS 6211430
1 Штук
Защитный колпачок 60 Защитный колпачок 60 SKH 60 OR 6222537
40 пар
Зажим для создания ответвлений Зажим для создания ответвлений LAS 60 FS 6221351
10 Штук
Разделительная полочка 45 FS Разделительная полочка 45 FS TSG 45 FS 6062033
3 м
Угловая вставка FS Угловая вставка FS LEB 25 FS 6221203
1 Штук
Угловая вставка FS Угловая вставка FS LEB 50 FS 6221246
1 Штук
Донная вставка Донная вставка ELB-L 60 FS 6103332
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LG 660 VS 6 FS / 6208639 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LG 660 VS 6 FS / 6208639 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LG 660 VS 6 FS / 6208639 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LG 660 VS 6 FS / 6208639 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LG 660 VS 6 FS / 6208639 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LG 660 VS 6 FS / 6208639 , 2.03MB , pdf

LG 660 VS 6 FS / 6208639
Загрузить