- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 60 мм, с перекладиной VS.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.
Прокладка кабеля может выполняться с помощью соответствующей зажимной скобы, тип 2056.
Лестничные лотки шириной от 200 до 400 мм могут использоваться для вертикального монтажа в установках с классом сохранения электрических функций согласно DIN 4102 часть 12. Прокладка кабеля может выполняться с помощью зажимной скобы, тип 2056 М, допущенной к использованию для сохранения функциональности.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины С глухой клепкой Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Полезное поперечное сечение 14800 mm² Полезное поперечное сечение 148 cm² Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, стандартная кабеленесущая конструкция Размер 60x300x6000 Размер 60x300x6000 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия LG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 6000 mm Размер B 300 mm Размер шлица, перекладина 16,50 Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,45 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 0,15 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,1 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,9409 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,9409 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 VS
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LG 630 VS 6 FS / 6208630 , 0.26MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LG 630 VS 6 FS / 6208630 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LG 630 VS 6 FS / 6208630 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LG 630 VS 6 FS / 6208630 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LG 630 VS 6 FS / 6208630 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) LG 630 VS 6 FS / 6208630 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором
Продольный соединитель FS
Угловой соединитель 60 FS
Шарнирный соединитель FS
Мультифункциональный соединитель FS
Угловая секция 90° 60 FS
Т-образная секция 60 FS
Т-образное/крестовое соединение 60 FS
Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS
Угловая секция 90° 60 FS
Защитный колпачок 60
Зажим для создания ответвлений
Разделительная полочка 45 FS
Угловая вставка FS
Донная вставка