Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6059865 / Кабельный лоток SKS-Magic® неперфорированный
- Описание продукта
-
Описание продуктаSKSU 110 = Система неперфорированных кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.
Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 4 in Высота 110 mm Длина 10 ft Длина 3000 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 60500 mm² Полезное поперечное сечение 605 cm² Размер 110 x 550 Размер 110x550x3000 Размер B 550 mm Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m С крышкой нет Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,06 in Толщина листа 1,5 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,1173 кг CO₂e / 1 Метр Цвет цинковый Ширина 22 in Ширина 550 mm Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKSU 155 FT / 6064973 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKSU 155 FT / 6064973 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKSU 155 FT / 6064973 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKSU 155 FT / 6064973 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKSU 155 FT / 6064973 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKSU 155 FT / 6064973 , 1.48MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf
Стыковая планка
Угловая секция 45° 110 FT
Угловая секция 90° 110 FT