- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб из алюминия без перфорации дна. Крышка в комплекте.
Указание:
В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611). Электроустановочные изделия размером 45 45мм могут встраиваться в короб без рамки и суппортов. При использовании фасонных деталей из ПВХ возможны небольшие изменения цвета.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Защитная плёнка да Кабельный зажим нет Количество вставных перегородок 1 Количество крышек 1 Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль Коэффициент прочности IK10 Крышка входит в комплект поставки да Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Полезное поперечное сечение 3810 mm² Прямоугольная конструкция да Размер 53x100x2000 Серия продукции Rapid 45® Симметрично да Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 45 mm Размеры
Высота 53 mm Длина 2000 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 26,3995 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 26,3995 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-53100EL / 6112403 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-53100EL / 6112403 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-53100EL / 6112403 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GA-53100EL / 6112403 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия GA-53100EL / 6112403 , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Соединитель и накладка на стык короба
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Перегородка GK-TW53
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53100
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53100
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53100
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Т-образное соединение для кабельного короба WDK 40060
Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2
Стыковая накладка для крышки
Клемма для подключения заземляющего провода