- Описание продукта
-
Описание продуктаКороб Rapid 80 для монтажа электроустановочных изделий GKH из пластика без содержания галогенов, подходит для крепления к стене или настенной консоли. Крепление осуществляется за счет перфорации короба. Короб GKH для монтажа электроустановочных изделий имеет на дне С-образный профиль для установки разделительной перегородки из пластика. В монтажных коробках серии 71GD могут устанавливаться различные механизмы (розетки, выключатели и т.д.), а также изделия серии Modul 45. Системное отверстие составляет 80 мм. С одной стороны секции кабельного короба установлены 2 муфты.
Das Oberteil muss separat bestellt werden.
Крышки необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Защитная плёнка да Кабельный зажим нет Количество вставных перегородок 1 Количество крышек 1 Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль Коэффициент прочности IK08 Крышка входит в комплект поставки нет Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании да Не содержит галогенов да Перфорация основания с перфорацией дна Полезное поперечное сечение 7600 mm² Прямоугольная конструкция да Размер 70x130x2000 Серия продукции Rapid 80® Симметрично да Соединитель канала да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 70 mm Длина 2000 mm Ширина 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,2213 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,2213 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKH-70130RW / 6114200 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKH-70130RW / 6114200 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GKH-70130RW / 6114200 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GKH-70130RW / 6114200 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKH-70130RW / 6114200 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation trunking systems, halogen-free , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
Разгрузка от натяжения 7ZE
Крышка (гладкая)
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70130
Перегородка GKH-TW70
Крышка внутреннего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70130
Крышка внешнего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70130
Крышка внешнего угла, гладкая
Крышка плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70130
Крышка плоского угла, гладкая
Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GKH-70130
Скоба-держатель кабеля KL80A