Листовой кабельный лоток SKS 85 FS

Артикул, номер 6058302 | EAN 4012196061211

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
SKS 85 = Система перфорированных листовых лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 25300 mm²
Полезное поперечное сечение 253 cm²
Размер 85 x 300
Размер 85x300x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,6 in
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 300 mm
Размер W 300 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,8 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,5517 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,5517 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKS 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKS 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 810 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6058108
3 м
SKS 820 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6058205
3 м
SKS 830 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6058302
3 м
SKS 840 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6058396
3 м
SKS 850 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6058507
3 м
SKS 860 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6058604
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 85 FS Продольный и угловой соединитель 85 FS RLVL 85 FS 6067123
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 300 FS 7070217
20 Штук
Угловая секция 45° 85 FS Угловая секция 45° 85 FS RB 45 830 FS 6036204
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FS Угловая секция 90° 85 FS RB 90 830 FS 6036704
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS RB W 830 FS 6037204
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FS Т-образное/крестовое соединение 85 FS RAA 830 FS 6042135
1 Штук
Т-образная секция 85 FS Т-образная секция 85 FS RT 830 FS 6038214
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FS Крестообразное ответвление 85 FS RK 830 FS 7027335
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 300 FS 6052304
3 м
Разделительная полочка 85 FS Разделительная полочка 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 м
Угловая секция 45° 85 FS Угловая секция 45° 85 FS RB 45 830 FS 7000510
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FS Угловая секция 90° 85 FS RB 90 830 FS 7001800
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 830 FS / 6058302 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 830 FS / 6058302 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKS 830 FS / 6058302 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKS 830 FS / 6058302 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 830 FS / 6058302 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKS 830 FS / 6058302 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

SKS 830 FS / 6058302
Загрузить