Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаОгнестойкий кабельный короб в комплекте с 12 болтами с потайной головкой и уплотнительной лентой 3 x 1 м.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможны перегородки да Изолирующий материал Легкий стекловолоконный бетон Класс огнестойкости I — кабельный канал 120 Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции 90 Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем 3 Крепление крышки Привинтить Материал Стекловолоконный легкий бетон Оболочка без Размер 105x260 С перфорацией нет Серия продукции PYROLINE® Con BSK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Длина 1000 mm Размер Н 185 mm Размер B 380 mm Размер b 260 mm Размер h 105 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BSK 121026 / 7215234 , 0.39MB , pdfПаспорт безопасности BSK 121026 / 7215234 , 2.00MB , pdfREACH Декларация соответствия BSK 121026 / 7215234 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BSK 121026 / 7215234 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Doubler for PYROLINE® Con fire protection duct
Doubler for PYROLINE® Con fire protection duct
Цементный раствор для противопожарного канала
Разделительный уголок для настенного монтажа
Разделительная скоба для потолочного монтажа
Держатель провода, вертикальный, для противопожарных каналов PYROLINE®
Держатель провода, вертикальный, для противопожарных каналов PYROLINE®
Держатель провода, вертикальный, для противопожарных каналов PYROLINE®