- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с высотой боковой стенки 110 мм с приваренными перекладинами и профилем C30, открываемым вверх. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины приварен Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 180 cm² Полезное поперечное сечение 18000 mm² Размер 110x200x6000 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия LCIS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 6000 mm Размер B 200 mm Размер шлица, перекладина 17,00 Ширина 200 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 3 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 2 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 1,05 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 0,7 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 0,65 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 0,35 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,8168 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,8168 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа LCIS 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LCIS 1120 6 FT / 6209820 , 0.32MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LCIS 1120 6 FT / 6209820 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LCIS 1120 6 FT / 6209820 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LCIS 1120 6 FT / 6209820 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LCIS 1120 6 FT / 6209820 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) LCIS 1120 6 FT / 6209820 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором
Продольный соединитель FT
Шарнирный соединитель FT
Выравнивающий соединитель 110 FT
Мультифункциональный соединитель FT
Угловая секция 90° 110 FT
Т-образная секция 110 FT
Т-образная секция 110 FT
Элемент вертикального регулируемого угла 110 FT
Защитный колпачок
Опорный уголок
Зажим FT
Разделительная полочка 85 DD
Угловая вставка DD
Опорная пластина
Опорная пластина FT
Донная вставка DD