Кабельный лоток лестничного типа LCIS 110, 6 м C30 FT

Артикул, номер 6209822 | EAN 4012196431649

6000 mm
1,5 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с высотой боковой стенки 110 мм с приваренными перекладинами и профилем C30, открываемым вверх. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.    
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины приварен
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 27000 mm²
Полезное поперечное сечение 270 cm²
Размер 110x300x6000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LCIS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 6000 mm
Размер B 300 mm
Размер шлица, перекладина 16,50
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 3 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 1,05 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,7 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,65 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,35 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,3065 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,3065 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа LCIS 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа LCIS 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LCIS 1120 6 FT 6000 mm 200 mm 1,5 mm нет 6209820
6 м
LCIS 1130 6 FT 6000 mm 300 mm 1,5 mm нет 6209822
6 м
LCIS 1140 6 FT 6000 mm 400 mm 1,5 mm нет 6209824
6 м
LCIS 1145 6 FT 6000 mm 450 mm 1,5 mm нет 6209825
6 м
LCIS 1150 6 FT 6000 mm 500 mm 1,5 mm нет 6209826
6 м
LCIS 1160 6 FT 6000 mm 600 mm 1,5 mm нет 6209828
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 300 FT 6051383
3 м
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT LVG 110 FT 6216548
10 Штук
Шарнирный соединитель FT Шарнирный соединитель FT LGVG 110 FT 6216653
10 Штук
Выравнивающий соединитель 110 FT Выравнивающий соединитель 110 FT LDVG 110 FT 6216670
2 Штук
Мультифункциональный соединитель FT Мультифункциональный соединитель FT LMFV 1130 FT 6225772
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT LB 90 1130 R3 FT 6225144
1 Штук
Т-образная секция 110 FT Т-образная секция 110 FT LT 1130 R3 FT 6225312
1 Штук
Т-образная секция 110 FT Т-образная секция 110 FT LAA 1130 R3 FT 6225932
1 Штук
Элемент вертикального регулируемого угла 110 FT Элемент вертикального регулируемого угла 110 FT LGBE 1130 FT 6225512
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок SKH 110 OR 6222553
20 пар
Опорный уголок Опорный уголок LAW FT 6221513
10 Штук
Зажим FT Зажим FT LAS 110 FT 6221424
10 Штук
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Угловая вставка DD Угловая вставка DD LEB 25 DD 6221216
1 Штук
Угловая вставка DD Угловая вставка DD LEB 50 DD 6221259
1 Штук
Опорная пластина Опорная пластина LALB 30 FT 6221866
1 Штук
Опорная пластина FT Опорная пластина FT LAB 30 FT 6220444
1 Штук
Донная вставка DD Донная вставка DD ELB-L 30 DD 6103356
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LCIS 1130 6 FT / 6209822 , 0.32MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LCIS 1130 6 FT / 6209822 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LCIS 1130 6 FT / 6209822 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LCIS 1130 6 FT / 6209822 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LCIS 1130 6 FT / 6209822 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LCIS 1130 6 FT / 6209822 , 2.03MB , pdf

LCIS 1130 6 FT / 6209822
Загрузить