Кабельный лоток лестничного типа LG 110, длина 6 м, VS FT

Артикул, номер 6216471 | EAN 4012195065395

6000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 110 мм и с перекладинами из С-образного профиля.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.

Подходящую зажимную скобу типа 2056 можно найти в разделе «Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа».

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины С глухой клепкой
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 378 cm²
Полезное поперечное сечение 37800 mm²
Размер 110x400x6000
Размер 110x400x6000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 6000 mm
Размер B 400 mm
Размер шлица, перекладина 16,50
Ширина 400 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 3,1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,9 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,65 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,55 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,15 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,9012 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,9012 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа, тип LG 110 VS

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа, тип LG 110 VS
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LG 112 VS 6 FT 6000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6216465
6 м
LG 113 VS 6 FT 6000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6216468
6 м
LG 114 VS 6 FT 6000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6216471
6 м
LG 115 VS 6 FT 6000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6216474
6 м
LG 116 VS 6 FT 6000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6216477
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 400 FT 6051413
3 м
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT LVG 110 FT 6216548
10 Штук
Шарнирный соединитель FT Шарнирный соединитель FT LGVG 110 FT 6216653
10 Штук
Выравнивающий соединитель 110 FT Выравнивающий соединитель 110 FT LDVG 110 FT 6216670
2 Штук
Мультифункциональный соединитель FT Мультифункциональный соединитель FT LMFV 1140 FT 6225774
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT LB 90 1140 R3 FT 6225146
1 Штук
Т-образная секция 110 FT Т-образная секция 110 FT LT 1140 R3 FT 6225314
1 Штук
Т-образная секция 110 FT Т-образная секция 110 FT LAA 1140 R3 FT 6225934
1 Штук
Элемент вертикального регулируемого угла 110 FT Элемент вертикального регулируемого угла 110 FT LGBE 1140 FT 6225514
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок SKH 110 OR 6222553
20 пар
Опорный уголок Опорный уголок LAW FT 6221513
10 Штук
Зажим FT Зажим FT LAS 110 FT 6221424
10 Штук
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Угловая вставка DD Угловая вставка DD LEB 25 DD 6221216
1 Штук
Угловая вставка DD Угловая вставка DD LEB 50 DD 6221259
1 Штук
Опорная пластина Опорная пластина LALB 40 FT 6221874
1 Штук
Опорная пластина FT Опорная пластина FT LAB 40 FT 6220452
1 Штук
Донная вставка DD Донная вставка DD ELB-L 40 DD 6103360
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LG 114 VS 6 FT / 6216471 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LG 114 VS 6 FT / 6216471 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LG 114 VS 6 FT / 6216471 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LG 114 VS 6 FT / 6216471 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LG 114 VS 6 FT / 6216471 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LG 114 VS 6 FT / 6216471 , 2.03MB , pdf

LG 114 VS 6 FT / 6216471
Загрузить