- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб без перфорации дна подходит для настенного монтажа или монтажа на консоли. Короба Rapid 80 GA нестандартной длины (до 6000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона коробов Rapid 80 GA при поставке покрыта пленкой, крышка не входит в комплект поставки.
Указание: В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611). В качестве альтернативы мы рекомендуем нанесение слоя краской системы RAL 9006.
Крышку необходимо заказывать отдельно. Мы рекомендуем установку фиксатора крышки короба.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Защитная плёнка да Кабельный зажим нет Количество вставных перегородок 1 Количество крышек 1 Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль Коэффициент прочности IK10 Крышка входит в комплект поставки нет Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Перфорация основания без перфорации дна Поверхность Анодированный Полезное поперечное сечение 6480 mm² Прямоугольная конструкция да Размер 70x130x2000 Серия продукции Rapid 80® Симметрично да Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 70 mm Длина 2000 mm Ширина 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 28,259 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 28,259 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-S70130EL / 6279303 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-S70130EL / 6279303 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-S70130EL / 6279303 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GA-S70130EL / 6279303 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия GA-S70130EL / 6279303 , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 aluminium device installation duct systems , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Муфта GA-KUP70
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
Разгрузка от натяжения 7ZE
Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80
Фиксатор крышки RKV3V
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130
Перегородка GA-TW70
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130
Верхняя часть внешнего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130
Верхняя часть плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130
Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130
Скоба-держатель кабеля KL80A
Клемма для подключения заземляющего провода