Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, ширина канала 130, высота канала 70

Артикул, номер 6279300 | EAN 4012195768364

2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб без перфорации дна подходит для настенного монтажа или монтажа на консоли. Короба Rapid 80 GA нестандартной длины (до 6000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона коробов Rapid 80 GA при поставке покрыта пленкой, крышка не входит в комплект поставки.
Указание: В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611). В качестве альтернативы мы рекомендуем нанесение слоя краской системы RAL 9006.

Крышку необходимо заказывать отдельно. Мы рекомендуем установку фиксатора крышки короба.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Защитная плёнка да
Кабельный зажим нет
Количество вставных перегородок 1
Количество крышек 1
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль
Коэффициент прочности IK10
Крышка входит в комплект поставки нет
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Перфорация основания без перфорации дна
Полезное поперечное сечение 6480 mm²
Прямоугольная конструкция да
Размер 70x130x2000
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 2000 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 28,2818 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 28,2818 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-S70130RW 2000 mm 6279300
2 м
GA-S70130EL 2000 mm 6279303
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Муфта GA-KUP70 Муфта GA-KUP70 GA-KUP70 6279701
1 т.е.
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Разгрузка от натяжения 7ZE Разгрузка от натяжения 7ZE 7ZE 6288790
50 Штук
Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA-OTRW 6279720
2 м
Фиксатор крышки RKV3V Фиксатор крышки RKV3V RKV3V 6288700
20 Штук
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130 Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130 GA-E70130RW 6279370
1 Штук
Перегородка GA-TW70 Перегородка GA-TW70 GA-TW70 6279711
2 м
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130 Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130 GA-SA70130RW 6279310
1 Штук
Верхняя часть внешнего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 Верхняя часть внешнего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA-OTARW 6279725
1 Штук
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130 Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130 GA-SF70130RW 6279320
1 Штук
Верхняя часть плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 Верхняя часть плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA-OTFRW 6279734
1 Штук
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130 Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130 GA-SI70130RW 6279340
1 Штук
Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130 Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70130 GA-ST70130RW 6279360
1 Штук
Скоба-держатель кабеля KL80A Скоба-держатель кабеля KL80A KL80A 6288640
20 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-S70130RW / 6279300 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-S70130RW / 6279300 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-S70130RW / 6279300 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-S70130RW / 6279300 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-S70130RW / 6279300 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.