Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6059101 / Cable tray MKS-Magic® 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаDKS 85 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Вставка спринклерной установки да Высота 85 mm Высота 3 in Длина 10 ft Длина 3000 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 18600 mm² Полезное поперечное сечение 186 cm² Размер 85 x 200 Размер 85x200x3000 Размер B 200 mm Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 1,75 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,65 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 2 kN/m С крышкой нет Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Толщина листа 0,04 in Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,1497 кг CO₂e / 1 Метр Цвет цинковый Ширина 8 in Ширина 200 mm Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 85
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DKS 820 FT / 6086497 , 0.33MB , pdfДекларация соответствия ЕС DKS 820 FT / 6086497 , 0.10MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) DKS 820 FT / 6086497 , 1.48MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DKS 820 FT / 6086497 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf