- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.
Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 106 cm² Полезное поперечное сечение 10600 mm² Размер 110x100x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия BKRS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,08 in Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер Н 110 mm Размер B 100 mm Размер L 3000 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 4,75 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 2,73 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 2 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 5,07 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,0361 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,0361 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BKRS 1110 FS / 6061981 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС BKRS 1110 FS / 6061981 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия BKRS 1110 FS / 6061981 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BKRS 1110 FS / 6061981 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) BKRS 1110 FS / 6061981 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate cable trays BKRS , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdf
Казахстан - Русский
Опорный кронштейн BKRS FT
Опорный профиль 100 FS
Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS
Угловая секция 45° 110 FS
Угловая секция 90° 110 FS
Т-образное/крестовое соединение 110 FS
Продольный и угловой соединитель 110 FS
Переходник/концевик 110 FS
Фиксатор крышки G
Уплотнительная пластина FS
Разделительная полочка Z-образной формы 110 FS