- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.
Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 43600 mm² Полезное поперечное сечение 436 cm² Размер 110x400x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия BKRS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 2 mm Толщина листа 0,08 in Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер Н 110 mm Размер B 400 mm Размер L 3000 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 3,33 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 2,61 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 2,08 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,44 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 22,5809 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,5809 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BKRS 1140 FS / 6061987 , 0.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС BKRS 1140 FS / 6061987 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия BKRS 1140 FS / 6061987 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BKRS 1140 FS / 6061987 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) BKRS 1140 FS / 6061987 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate cable trays BKRS , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdf
Казахстан - Русский
Опорный кронштейн BKRS FT
Опорный профиль 100 FS
Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS
Угловая секция 45° 110 FS
Угловая секция 90° 110 FS
Т-образное/крестовое соединение 110 FS
Продольный и угловой соединитель 110 FS
Переходник/концевик 110 FS
Фиксатор крышки G
Уплотнительная пластина FS
Разделительная полочка Z-образной формы 110 FS