Листовой кабельный лоток BKRS 110 FS

Артикул, номер 6061991 | EAN 4012196147090

3000 mm
2 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Усиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 656 cm²
Полезное поперечное сечение 65600 mm²
Размер 110x600x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия BKRS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,08 in
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер Н 110 mm
Размер B 600 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 600 mm
Ширина 24 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,46 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,92 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,67 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 29,6165 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 29,6165 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BKRS 1110 FS 3000 mm 100 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061981
3 м
BKRS 1120 FS 3000 mm 200 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061983
3 м
BKRS 1130 FS 3000 mm 300 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061985
3 м
BKRS 1140 FS 3000 mm 400 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061987
3 м
BKRS 1150 FS 3000 mm 500 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061989
3 м
BKRS 1160 FS 3000 mm 600 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061991
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Опорный кронштейн BKRS FT Опорный кронштейн BKRS FT STA BKRS 600 FT 6044553
1 Штук
Опорный профиль 100 FS Опорный профиль 100 FS STP Z 1060 FS 6044591
1 Штук
Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS DBKR 600 FS 6049129
3 м
Угловая секция 45° 110 FS Угловая секция 45° 110 FS RB 45 160 FS 6036310
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS RB 90 160 FS 6036812
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FS Т-образное/крестовое соединение 110 FS RAA 160 FS 6042163
1 Штук
Продольный и угловой соединитель 110 FS Продольный и угловой соединитель 110 FS RLVL 110 FS 6067131
10 Штук
Переходник/концевик 110 FS Переходник/концевик 110 FS RWEB 160 FS 7111740
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор крышки G Фиксатор крышки G DK DBKR G 6049280
30 Штук
Уплотнительная пластина FS Уплотнительная пластина FS SSE SSLB 600 FS 6049300
1 Штук
Разделительная полочка Z-образной формы 110 FS Разделительная полочка Z-образной формы 110 FS TSG110Z BKRS FS 6062391
3 м
Загрузки

Техническая спецификация BKRS 1160 FS / 6061991 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BKRS 1160 FS / 6061991 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия BKRS 1160 FS / 6061991 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BKRS 1160 FS / 6061991 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) BKRS 1160 FS / 6061991 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate cable trays BKRS , 0.24MB , pdf

BKRS 1160 FS / 6061991
Загрузить